Vedenie káblov

Prírubové dosky

Na výrezy nástenných skríň alebo na voľnú montáž na ploche. Pre priemyselné skrine v rôznych prevedeniach. Pre 19" nástenný rozvádzač pre dátové siete EL voliteľne prírubové dosky s kefovou lištou alebo pre spojka s metrickým závitom.

Prírubové dosky

Prírubová doska z plastu s membránami, pre AX

Simply pierce the plastic with a sharp object, and pull through the cable.

Prírubové dosky

Kovová prírubová doska s metrickým predlisovaným otvorom, pre AX

Simply knock out the holes for the cable glands using a screwdriver.

Prírubové dosky

Dvojdielna prírubová doska s pružným upínacím profilom pre AX

The divided gland plate supports simple mounting on the enclosure and offers a range of different installation options. For simple insertion of cables with and without connectors into the enclosure. Special drilled holes in the gland plate ensure...

Prírubové dosky

Kovová prírubová doska

As spare/replacement part for the standard gland plates supplied loose, IP 66 when mounting in the usual position at the bottom.

Prírubové dosky

Kovová prírubová doska s metrickými zoslabenými miestami na vyrazenie otvorov

Simply knock out the holes for the cable glands using a screwdriver, IP 66 when mounting in the usual position at the bottom.

Prírubové dosky

Prírubová doska s pružným zvieracím profilom, pre AX

For feeding through pre-fabricated cables when the gland plate has already been fitted to the enclosure. Split gland plates can be sealed using movable plates with a foam rubber cable clamp strip.

Prírubové dosky

Plastové káblové prírubové dosky s membránami

Simply pierce the plastic and pull through the cable, protection category IP 65 with careful cable entry.

Prírubové dosky

Plastová prírubová doska, modulárna s metrickým predlisovaným otvorom, pre AX

Simply break through the plastic on the knockouts for cable glands. Additional rectangular cut-outs and reinforcement frame allow the cable gland to be installed directly (modular).