- Obj. č.:
- SZ 2563200
- Materiál
- plast podľa normy UL 94-V0
- Farba
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 hranatý výrez na umiestnenie 10 tesniacich vložiek, malý
- Number of rectangular cutouts
- 4
- Poznámka
- Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
- Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov
- 4 x M12
3 x M16
5 x M20
3 x M25
1 x M32
1 x M40
- Rozmery
- Šírka: 447 mm
Hĺbka: 149 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: AX
- Prírubová doska
- Veľkosť: 3
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -40 °C...80 °C
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 66 if installed correctly
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,42 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,48 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177938410
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
-
Plastová prírubová doska SZ, modulárna s metrickými predvyrazenými otvormi, pre AX, ŠxH: 447 x 149 mm