Plastová prírubová doska, modulárna s metrickým predlisovaným otvorom, pre AX

Obj. č.: SZ 2564200

Simply break through the plastic on the knockouts for cable glands. Additional rectangular cut-outs and reinforcement frame allow the cable gland to be installed directly (modular).

Obj. č.:
SZ 2564200
Materiál
plast podľa normy UL 94-V0
Farba
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 hranatý výrez na umiestnenie 10 tesniacich vložiek, malý
Number of rectangular cutouts
6
Poznámka
Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov
5 x M12
4 x M16
6 x M20
5 x M25
1 x M32
1 x M40
Rozmery
Šírka: 534 mm
Hĺbka: 149 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AX
Prírubová doska
Veľkosť: 4
Rozsah prevádzkových teplôt
-40 °C...80 °C
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66 if installed correctly
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,54 kg
Brutto hmotnosť
0,573 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177938427
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
Plastová prírubová doska SZ, modulárna s metrickými predvyrazenými otvormi, pre AX, ŠxH: 534 x 149 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Further information
Info sheet
Instructions