Plastové káblové prírubové dosky s membránami

Obj. č.: SZ 2563500

Simply pierce the plastic and pull through the cable, protection category IP 65 with careful cable entry.

Obj. č.:
SZ 2563500
Materiál
plast podľa normy UL 94-V0
Bez halogénu
Farba
V odtieni podobnom RAL 7035
Poznámka
Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
Rozmery
Šírka: 534 mm
Hĺbka: 149 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AE
Prírubová doska
Veľkosť: 5
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 65
Počet káblových priechodiek a Ø (mm) min.-max.
18 x 5-9
16 x 7-12
36 x 10-15
6 x 15-24
2 x 23-30
2 x 26-35
4 x 26-54
1 x 50-110
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,86 kg
Brutto hmotnosť
0,96 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177325616
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
SZ plastová káblová prírubová doska, s membránami, ŠxH: 534x149 mm, veľkosť: 5