- Obj. č.:
- AX 2260070
- Prevedenie
- s metrickým skrutkovým spojom
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov
- 4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40 - Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55 if installed correctly
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,63 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,653 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73079100
- EAN
- 4028177995291
- Popis výrobku
- AX prírubová doska s metrickým skrutkovým pripojením, pre nástenné skriňu AX, 3-dielnu, oceľový plech, RAL 7035