- Obj. č.:
- AX 2575100
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Poznámka
- Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
- Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov
- 2 x M12
10 x M16
8 x M20
10 x M25
2 x M32
4 x M40
- Rozmery
- Šírka: 301 mm
Hĺbka: 221 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: AX
- Prírubová doska
- Veľkosť: 5
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 66 if installed correctly
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12K
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,795 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,806 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73079100
- EAN
- 4028177925106
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
-
SZ kovová prírubová doska, pre AX, s metrickými predvyrazenými otvormi, ŠxH: 301x221 mm, pre prírubové dosky veľkosti 5