Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 29. 6. 2022
- Obj. č.:
- TE 7526770
- Prevedenie
- plná
- Oblasti použitia
- Pre správnu voľbu podlahových plechov zohľadnite nasledujúce aspekty:
- Šírka skrine mínus 150 mm
- Hĺbka skrine mínus 50 mm
- Materiál
- Oceľový plech, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Šírka: 450 mm
Hĺbka: 550 mm - Vhodné pre
- Typ skrine: TE
Šírka: 600 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,799 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,08 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177196551
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- TE Module plate, WxD: 450x550 mm, Solid, For W: 600 mm
- Na stiahnutie
- Info sheet