Modulové plechy pre TE

Obj. č.: TE 7526790

The base area of the TE may be varied as required using the module plates.

Obj. č.:
TE 7526790
Prevedenie
Vyrovnávací plech
Oblasti použitia
Pre správnu voľbu podlahových plechov zohľadnite nasledujúce aspekty:
Šírka skrine mínus 150 mm
Hĺbka skrine mínus 50 mm
Materiál
Oceľový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Šírka: 650 mm
Hĺbka: 50 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TE
Šírka: 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,412 kg
Brutto hmotnosť
0,512 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177196575
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TE Module plate, WxD: 650x50 mm, Compensating panel, For W: 800 mm
Na stiahnutie
Info sheet