Modulové plechy pre TE

Obj. č.: TE 7526820

The base area of the TE may be varied as required using the module plates.

Obj. č.:
TE 7526820
Prevedenie
plná
Oblasti použitia
Pre správnu voľbu podlahových plechov zohľadnite nasledujúce aspekty:
Šírka skrine mínus 150 mm
Hĺbka skrine mínus 50 mm
Materiál
Oceľový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka k obj. č.
Dodacia lehota na vyžiadanie
Rozmery
Šírka: 650 mm
Hĺbka: 750 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TE
Šírka: 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,845 kg
Brutto hmotnosť
5,1 kg
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177196605
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TE module plate, solid, W x D: 650 x 750 mm, for enclosure width 800 mm, sheet steel, zinc-plated
Na stiahnutie
Info sheet