Modulové plechy pre TE

Obj. č.: TE 7526850

The base area of the TE may be varied as required using the module plates.

Obj. č.:
TE 7526850
Prevedenie
s kefovou lištou
Oblasti použitia
Pre správnu voľbu podlahových plechov zohľadnite nasledujúce aspekty:
Šírka skrine mínus 150 mm
Hĺbka skrine mínus 50 mm
Materiál
Oceľový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Šírka: 450 mm
Hĺbka: 200 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TE
Šírka: 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,904 kg
Brutto hmotnosť
0,939 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177196636
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TE Module plate, WxD: 450x200 mm, With brush strip, For W: 600 mm
Na stiahnutie
Info sheet