- Obj. č.:
- VX 5302021
- Výhody
- Montáž je možná na vonkajšej aj na vnútornej strane rámu skrine
- Oblasti použitia
- Na vedenie káblov a odľahčenie od ťahu vedených káblov na konštrukciu rámu VX
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Možnosti montáže
- Priame priskrutkovanie medzi vertikálnymi priečkami rámu skrine
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
VX IT
TX CableNet
Šírka: = 800 mm
Hĺbka: = 800 mm
- Vhodné pre šírku
- = 800 mm
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,7 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,08 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 7,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177952539
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
-
Kombinovaná lišta pre VX IT, na vedenie káblov a odľahčenie ťahu vedených káblov na konštrukcii rámu VX, pre šírku skrine: 800 mm, pre hĺbku skrine: 800 mm