- Obj. č.:
- DK 7888320
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Typ skrine: TX CableNet
Výška: = 2.000 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 7 kg
- Brutto hmotnosť
- 8,1 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 38,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 83024200
- EAN
- 4028177964266
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
-
Káblový žľab pre TX CableNet, V: 2000 mm, Š: 308 mm, pre vertikálne vedenie káblov a odľahčenie v ťahu, integrovaná multifunkčná perforácia pre upevnenie pomocou klipových prvkov.