Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 10. 2023
- Obj. č.:
- TX 7888301
- Výhody
- Pre ľahké nasadenie na hranu výrezu
- Materiál
- Plastový držiak s kefovým osadením
Kefová lišta: plast, UL 94-V0
Kefy: plast, UL 94-HB - Dĺžka štetín
- 80 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: TX CableNet
Hĺbka: = 1.000 mm - Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,5 kg
- Číslo colnej sadzby
- 96035000
- EAN
- 4028177964280
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- TX kefová lišta, H x D: 1000 mm x 80 mm, dĺžka štetín 80 mm, pre káblový vstup do strechy