Súprava kief pre TX CableNet

Obj. č.: TX 7888302

Brush strips can be fitted to conceal the cable entry openings in the roof plate for visual appeal.

Obj. č.:
TX 7888302
Výhody
Pre ľahké nasadenie na hranu výrezu
Materiál
Plastový držiak s kefovým osadením
Kefová lišta: plast, UL 94-V0
Kefy: plast, UL 94-HB
Dĺžka štetín
80 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TX CableNet
Hĺbka: = 800 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,4 kg
Brutto hmotnosť
0,5 kg
Číslo colnej sadzby
96035000
EAN
4028177964273
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
TX kefová lišta, H x D: 800 mm x 80 mm, dĺžka štetín 80 mm, pre káblový vstup do strechy