Súprava kief pre TE 8000

Obj. č.: DK 7888610

Cut-outs for cable routing at any given positions in the side panel, rear panel, doors, roof and gland plate may be finished off attractively by simply attaching the brush strip.

Obj. č.:
DK 7888610
Výhody
Pre ľahké nasadenie na hranu výrezu
Materiál
Plastový držiak s kefovým osadením
Kefová lišta: plast, UL 94-V0
Kefy: plast, UL 94-HB
Dĺžka štetín
30 mm
Dĺžka
390 mm
Rozmery
Šírka: 19 mm
Dĺžka: 390 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TE 8000
Šírka: 600 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,198 kg
Brutto hmotnosť
0,222 kg
Číslo colnej sadzby
96035000
EAN
4028177802148
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
DK brush kit for cable entry in the roof plate, for enclosure width 600 mm, for TE 8000