- Obj. č.:
- SZ 2358000
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane plastového krycieho protikusu
- Min. priemer kábla
- 38 mm
- Max. priemer kábla
- 42 mm
- Balenie
- 25 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,55 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,63 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 10,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73182900
- EAN
- 4028177022010
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Popis výrobku
-
SZ príchytky, pre lišty k upevneniu káblov, pre kábel ø 38-42 mm