Káblové svorky pre lišty na mechanické uchytenie káblov

Obj. č.: SZ 2359000

For fastening the cables to the cable clamp rails.

Obj. č.:
SZ 2359000
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane plastového krycieho protikusu
Min. priemer kábla
42 mm
Max. priemer kábla
46 mm
Balenie
25 pc(s).
Netto hmotnosť
2,725 kg
Brutto hmotnosť
2,944 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
11,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73182900
EAN
4028177022034
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Popis výrobku
SZ príchytky, pre lišty k upevneniu káblov, pre kábel ø 42-46 mm
Na stiahnutie
Info sheet