- Obj. č.:
- CM 5001082
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane dvoch upevňovacích uholníkov a upevňovacích skrutiek
- Možnosti montáže
- rovná, so vzdialenosťou 23 mm od montážnej dosky
- rovná, so vzdialenosťou 10 mm od montážnej dosky
- so sklonom, k montážnej doske
- VX base/plinth installation options
- In base/plinth width/depth 1000 mm for mounting on the base/plinth corner pieces, in conjunction with metal multi-tooth screws
- Installation options for VX base/plinth, stainless steel
- In base/plinth width 1000 mm, in conjunction with M6 multi-tooth screws and M6 nuts
- Vhodné pre
- Systém podstavca VX
- Podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ
- Rozmery
- Dĺžka: 899 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
TS
VX SE
TP
Šírka: = 1.000 mm - Vhodné pre šírku
- = 1 000 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,865 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,965 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177502963
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- CM lišta pre uchytenie káblov, profil C, pre montážne dosky, pre TS, VX SE, TP, pre Š: 1000 mm
Lišta na mechanické uchytenie káblov Profil tvaru C, pre montážne dosky, pre VX, TS, VX SE, TP
Obj. č.: CM 5001082
For strain relief with cable entry. The length of the cable clamp rail is tailored to the width of the mounting plate. The mounting bracket included with the supply supports three different installation situations on the mounting plate.