- Obj. č.:
- SZ 4319090
- Materiál
- Polyamid
- Možnosti montáže
- Je možné zasunúť do montážnej lišty 23 x 23 mm
- Možno priskrutkovať k okrúhlemu dierovaniu skríň.
- Možno priskrutkovať k montážnym lištám a montážnym chassis
- Poznámka
- Radové spojenie umožňuje vytvoriť viac, aj rôzne veľkých fixácií len pomocou dvoch skrutiek.
- Min. priemer kábla
- 6 mm
- Max. priemer kábla
- 9 mm
- Balenie
- 50 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,05 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,123 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177098732
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
-
SZ držiak kábla, pre kábel ø 6-9 mm