Fixácia káblov

Obj. č.: SZ 4319160

For professional, secure fastening of cables and conduits, as the fastening attachments are bayable, several fastening attachments, even those of different sizes, can be assembled by using just 2 screws.

Obj. č.:
SZ 4319160
Materiál
Polyamid
Možnosti montáže
Je možné zasunúť do montážnej lišty 23 x 23 mm
Možno priskrutkovať k okrúhlemu dierovaniu skríň.
Možno priskrutkovať k montážnym lištám a montážnym chassis
Poznámka
Radové spojenie umožňuje vytvoriť viac, aj rôzne veľkých fixácií len pomocou dvoch skrutiek.
Min. priemer kábla
12 mm
Max. priemer kábla
16 mm
Balenie
50 pc(s).
Netto hmotnosť
0,2 kg
Brutto hmotnosť
0,249 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177098756
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
SZ držiak kábla, pre kábel ø 12-16 mm