Zaklapávacie vedenie káblov

Obj. č.: DK 7111300

For fast, tool-free assembly in two variants: snap-mounting and twist-mounting.

Obj. č.:
DK 7111300
Prevedenie
na zaklapnutie
Výhody
Priemer svorky na vedenie káblov je možné prispôsobiť vedenému prierezu kábla
Materiál
Polyamid 6.6, samozhášavý podľa UL 94-V2
Farba
Prírodné
Káblový vstup
Min. priemer kábla: 14 mm
Max. priemer kábla: 19 mm
For system punchings with Ø
6,2 mm
Min. priemer kábla
14 mm
Max. priemer kábla
19 mm
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
0,03 kg
Brutto hmotnosť
0,043 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177551619
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
DK zaklapávacie vedenie kábla, na zacvaknutie, pre rýchlu montáž bez náradia, pre Ø max 19 mm, polyamid, prírodný
Na stiahnutie
Info sheet