Uchytenie káblov, variabilné pre montáž nezávisle na skrini

Obj. č.: DK 7016140

For enclosure-independent mounting, variable attachment from 450 to 800 mm for flexible cable clamping in two variants: as C rails or T-head rail.

Obj. č.:
DK 7016140
Prevedenie
Profilová lišta tvaru C
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,81 kg
Brutto hmotnosť
0,9 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177550384
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
DK Cable clamp, variable, C rail, variable attachment from 450 to 800 mm