- Obj. č.:
- DK 7220600
- Materiál
- Oceľ
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Výška: 90 mm
Hĺbka: 330 mm
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,86 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,942 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 83024200
- EAN
- 4028177305489
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
-
Ranžírovací držiak DK, pre bočné pripevnenie k profilom 482,6 mm (19"), alebo montážnemu rámu so šírkou 800 mm, VxH: 90x330 mm, oceľový plech, pozinkovaný