Systémový nosič pre káblové trasy pre VX, VX IT

Obj. č.: DK 7831472

Depth-variable support system facilitates the attachment of most common cable route systems, attachment to all 800 – 1200 mm deep network racks with external screw-fastening of the roof plate.

Obj. č.:
DK 7831472
Prevedenie
Výška nosníka 102 mm
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Zaťažiteľnosť (statická)
2 500 N
Poznámka
Kombinácia s plechom ventilátora pre VX IT je možná
V kombinácii s montážnou lištou sa hodí na upevnenie ďalších vodiacich líšt káblov alebo potrubí.
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
3,29 kg
Brutto hmotnosť
3,49 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177517301
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
Systémová podpera TS pre káblové trasy, variabilná hĺbka, výška podpery 102 mm, pre hĺbku skrine: 800-1200 mm, oceľový plech, s práškovým nástrekom
Na stiahnutie
Info sheet