Káblová trasa pre TE

Obj. č.: DK 7000685

For rear, side attachment of a cable tray to mounting frames inside enclosure systems TE, allows vertical cable management independently of the enclosure frame.

Obj. č.:
DK 7000685
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Šírka: 100 mm
Výška: 1.700 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,131 kg
Brutto hmotnosť
3,32 kg
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177492141
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
Káblový žľab DK na montážnom ráme, pre vertikálne vedenie káblov na boku, na montážnom ráme 482,6 mm (19"), ŠxV: 100x1700 mm
Na stiahnutie
Info sheet