- Obj. č.:
- DK 7111214
- Oblasti použitia
- Na vodorovné vedenie káblov v rámci roviny rozvádzača. Vďaka otvorenému upevňovaciemu dierovaniu ich je možné kedykoľvek, aj dodatočne nasunúť na 19" systémové dierovanie montážnej roviny a upevniť pomocou existujúcich upevňovacích skrutiek montážnych prvkov.
- Materiál
- Nosný prvok: oceľový plech
Priečky na vedenie kábla, spojovacie hrebene: plast UL 94-V0
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Káblové priečky
Spojovacie hrebene
- Number connection combs
- 5
- Poznámka
- Veľkosť jednotlivých komôr (V x Š) cca 34 x 100 mm
- Výškové moduly
- 1 U
- Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,57 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,668 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177550360
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
-
DK káblové priečky, 19" montáž, pre horizontálne vedenie káblov v rovine rozvodu, 1 U, oceľový plech, RAL 9005