- Obj. č.:
- DK 7063200
- Výhody
- Na čelnej strane s kefovou lištou na zavedenie káblov
- Lišta tvaru T v zadnej časti na uchytenie káblov
- Kruhové vedenie vodičov bez nadmerného ohýbania na prestaviteľných prvkoch vo vnútornom priestore
- Oblasti použitia
- Je možné namontovať medzi dve 19" roviny
- Pre montáž na profilové lišty tvaru L, zahnuté profilové lišty alebo montážne rámy
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Zásuvka
Teleskopické lišty
Upevňovací materiál
- Výškové moduly
- 1 U
- Vzdialenosť medzi rovinami
- 435 ‐ 750 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 5,858 kg
- Brutto hmotnosť
- 6,166 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 23,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177551176
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
DK zásuvka 19", na uloženie prebytočných káblov, 1 U, 19" rozostup rovín: 435-750 mm, oceľový plech, RAL 7035