- Obj. č.:
- DK 7257100
- Materiál
- Panel: oceľový plech
Strmeň: oceľ
- Povrch
- Panel: lakovaný
Strmeň: pozinkovaný
- Farba
- RAL 7035
- Poznámka
- U uvedených rozmerov sa jedná o vonkajšie rozmery.
- Rozmery
- Šírka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 2 U
- Rozmery strmeňa
- Ring depth: 125 mm
Ring height: 85 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,17 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,43 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 83024200
- EAN
- 4028177453715
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
-
DK ranžírovací panel, na horizontálne zoraďovanie patch káblov, 2 U, s oceľovými okami, VxH: 85x125 mm