Ranžírovací panel s čelnou klapkou

Obj. č.: DK 5502235

Cable routing chamber with cut-outs from above, equipped with a flap and quick-release fasteners at the front for optimum access, insertion from the rear via a cut-out with brush strips.

Obj. č.:
DK 5502235
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Depth of bars
100 mm
Rozmery
Šírka: 482,6 mm
Výškové moduly
2 U
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,56 kg
Brutto hmotnosť
1,76 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
6,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177679344
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
DK ranžírovací panel, s prednou klapkou, 2 U, oceľový plech, RAL 9005