- Obj. č.:
- DK 7149135
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 7035
- Rozmery
- Šírka: 482,6 mm
Hĺbka: 85 mm
- Výškové moduly
- 1 U
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,85 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,024 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177166646
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
-
DK Cable routing channel, WHD: 482.6 mm (19")x1 Ux85 mm