Panel na pretiahnutie káblov s kefovou lištou 482,6 mm (19")

Obj. č.: DK 5502265

With cut-out and brush strip for cable routing.

Obj. č.:
DK 5502265
Oblasti použitia
Na uzavretie káblového vedenia a súčasného káblového vedenia v priestore montáže v 1 U, 482,6 mm (19") montážny štandard
Materiál
Oceľový plech
Kefová lišta: plast, UL 94-HB
Povrch
S nástrekom
Montážny výrez
Šírka:390 mm
Výška:40 mm
Rozmery
Šírka: 482,6 mm
Výškové moduly
2 U
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,7 kg
Brutto hmotnosť
0,703 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177679375
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
DK Cable entry panel, 2 U, 482.6 mm (19"), WxH: 390x40 mm, RAL 9005