- Obj. č.:
- DK 7159035
- Materiál
- Panel: oceľový plech
Úchyt: plast UL 94-V0
Strmeň: polyamid
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Ranžírovací panel
Strmeň pre vedenie káblov (voľne priložený)
- Poznámka
- U uvedených rozmerov sa jedná o vonkajšie rozmery.
- Rozmery
- Šírka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 1 U
- Rozmery strmeňa
- Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,426 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,46 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 83024200
- EAN
- 4028177166691
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
-
DK ranžírovací panel, s plastovými držiakmi, 1 U, ŠxVxH: 482,6 mm (19") x 44 x 70 mm, oceľový plech, RAL 7035