Lišta na mechanické uchytenie káblov Uhlový profil pre VX, TS, VX SE, AX, PC, systém podstavca VX

Obj. č.: VX 8619400

For strain relief with cable entry. Depth-variable mounting on a 25 mm pitch pattern on the horizontal enclosure section or in the base/plinth.

Obj. č.:
VX 8619400
Materiál
Oceľ
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže VX
V skrini šírky 400 mm, v podstavci
Možnosti montáže AX
V skrini šírky 400 mm, v kombinácii s lištami pre vnútorné vybavenie AX a podlahovou montážnou lištou AX
Možnosti inštalácie AX z nehrdzavejúcej ocele
V skrini šírky 400 mm, v kombinácii s lištami pre vnútorné vybavenie AX a podlahovou montážnou lištou AX
VX base/plinth installation options
In base/plinth width/depth 400 mm, in conjunction with holder/spacer
Vhodné pre
Systém podstavca VX
Rozmery
Dĺžka: 354 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
AX
Šírka: = 400 mm
Vhodné pre šírku
= 400 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
2 kg
Brutto hmotnosť
2,34 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177921924
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
VX káblová svorka uhlový profil, pre Š: 400 mm
Na stiahnutie
Info sheet