Lišta na mechanické uchytenie káblov Uhlový profil pre VX, TS, VX SE, AX, PC, systém podstavca VX

Obj. č.: VX 8619450

For strain relief with cable entry. Depth-variable mounting on a 25 mm pitch pattern on the horizontal enclosure section or in the base/plinth.

Obj. č.:
VX 8619450
Materiál
Oceľ
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže VX SE
V skrini šírky 1600 mm, v podstavci
VX base/plinth installation options
In base/plinth width 1600 mm, in conjunction with holder/spacer
Vhodné pre
Systém podstavca VX
Rozmery
Dĺžka: 1.554 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX SE
CX pedestal
Šírka: = 1.600 mm
Vhodné pre šírku
= 1 600 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
7,9 kg
Brutto hmotnosť
8,28 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177921979
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
VX káblová svorka uhlový profil, pre Š: 1600 mm
Na stiahnutie
Info sheet