- Obj. č.:
- DK 7827544
- Materiál
- Hliníkový profil, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Kefová lišta: plast, UL 94-HB
- Dĺžka štetín
- 95 mm
- Dĺžka
- 950 mm
- Montážny pokyn
- Pri upevnení k 19" profilovým lištám je nutné skrátiť kefovú lištu
- Rozmery
- Dĺžka: 950 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX IT
Výška: 2.000 mm
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,8 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,213 kg
- Číslo colnej sadzby
- 96035000
- EAN
- 4028177552845
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
DK kefová lišta, vertikálna, na vedenie káblov zozadu alebo zboku, alebo ako pohľadová clona, pre výšku skrine: 2000 mm, hliníkový profil, plast, UL94-HB