- Obj. č.:
- IT 5302042
- Popis výrobku
- Pohodlná možnost integrovaného vedení kabelů mezi přední a zadní 19" montážní rovinou v rámci skříně.
- Výhody
- Zavedení kabelů na přední straně přes kartáčovou lištu pro tepelné rozdělení prostoru pro zavedení kabelů
- Přímé vedení kabelů mezi patch úrovní a komponentem pro montáž na zadní straně, optimální vedení kabelů pro montáž switche na zadní straně
- Plně nastavitelná hloubka díky variabilnímu, plynulému vysouvání kabelového můstku
- Zabránění proudění falešného vzduchu rozdělením přechodu
- Otevřená horní část pro snadnou dodatečnou montáž i u již zavedených kabelů
- Kabelový můstek lze prodloužit o 1 U použitím dalšího panelu pro protažení kabelů s kartáčovou lištou
- Materiál
- Ocelový plech
Kartáčová lišta: plast, UL 94-V0
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Kabelový můstek
Kartáčová lišta
- Možnosti montáže
- K upevnění mezi přední a zadní 19" montážní rovinu
- Vzdálenost mezi rovinami
- 500 ‐ 750 mm
- Výškové moduly
- 1 U
- Zatížitelnost (statická)
- 150 N
- Vhodné pro
- pro montáž nezávisle na skříni
- Poznámka
- Upevňovací materiál se objednává zvlášť
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,8 kg
- Brutto hmotnost
- 7,239 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- PCF-Wert 18,78 kg Co² e
- Číslo celní sazby
- 73269098
- Popis výrobku
-
19" kabelový držák, variabilní hloubka, 500–750 mm, RAL 9005