Príslušenstvo

Plechy na zavedenie káblov

Možno použiť namiesto segmentov trojdielnych podlahových plechov, ktoré sú súčasťou štandardného vybavenia. Tým je umožnené polohovanie podľa montážnej dosky.

Plechy na zavedenie káblov

Plechy na zavedenie káblov pre montáž do systému TP TopPult

Secure cable routing in conjunction with cable entry grommets, connector grommets. Fitted instead of standard gland plates.

Plechy na zavedenie káblov

Priechodkové vložky

In conjunction with the cable entry plate, supports simple and fast sealing of cables inserted in the base area of enclosures.

Plechy na zavedenie káblov

Profil na zavedenie káblov, zadný

For top-mounting on the gland plate and enclosure frame.

Plechy na zavedenie káblov

Plechy na zavedenie káblov pre VX

For cable entry grommets and connector grommets, may be exchanged for segments of the divided gland plates supplied as standard.

Plechy na zavedenie káblov

Priechodkové vložky pre konektory

Suitable for cable diameters from 8 to 36 mm.

Plechy na zavedenie káblov

Profil na zavedenie káblov, stredový

The section is fitted directly onto the gland plates. In this way, when installing the mounting plate in the forward mounting position, the cables may be routed directly onto a cable clamp rail without large bending radii. In conjunction with the cable...

Plechy na zavedenie káblov

Plechy na zavedenie káblov pre montáž do skríň TS a SE

Secure cable routing in conjunction with cable entry grommets, connector grommets. Fitted instead of standard gland plates.