Profil na zavedenie káblov, zadný

Obj. č.: VX 8618814

For top-mounting on the gland plate and enclosure frame.

Obj. č.:
VX 8618814
Výhody
Jednoduchá montáž
Dosadnutie na celej ploche
Vysoký stupeň utesnenia káblov zavedených do skrine.
Oblasti použitia
Na pripevnenie k základnej doske a rámu skrine
Materiál
Tvrdé PVC
Nehorľavé, samozhášavé
Teplotná odolnosť do +60 °C
Tesnenie: PU pena
Prierez: 30 x 25 mm
Rozsah dodávky
Nástrčných profilov, vrátane elastických zverných profilov
Poznámka
Pre každé miesto zavedenia káblov sú potrebné dva kusy
Od šírky skrine 1000 mm je otvor v podlahe rozdelený do dvoch častí. Je možné použiť dve miesta pre zavedenie káblov (vľavo/vpravo).
Vhodné pre
Typ skrine: VX: = 1.600 mm
Typ skrine: VX SE
Typ skrine: CX pedestal
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,4 kg
Brutto hmotnosť
0,5 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177922839
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Popis výrobku
VX profil k zavedeniu káblov, zadný, pre Š: 1600 mm, pre VX
Na stiahnutie
Info sheet