- Obj. č.:
- SR 1963200
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- For slide-in equipment with installation depth
- > 190 mm
- Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,15 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,415 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 9,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177013131
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Klzné lišty SR, pre inštalácie s montážnou hĺbkou > 190 mm