Montážna sada pre otočný rám, veľký, bez krycieho plechu

Číslo položky: SR 1994835

For installing the swing frame, large, without trim panel.

Číslo položky:
SR 1994835
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu pre montáž na skriňu
Uhol otvorenia
130°
Zaťažiteľnosť (statická)
1 500 N
Note to permissible static load max.
Maximálne zaťaženie 800 N pri demontovanej klznej lište montážnej dosky TS.
Vhodné pre
Typ skrine: TS
SE
Šírka: = 600 mm
Vhodné pre typ skrine
TS
SE
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,639 kg
Brutto hmotnosť
2,839 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177463080
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SR montážna sada pre otočný rám, veľký, bez krytu, so 130° pántami, zaťaženie <1500 N
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details