19" montážna technika Otočný rám The rear of the 482.6 mm (19") installed equipment is conveniently accessible with a swing frame. Depending on the chosen version, an opening angle of 130° or 180° is available. Otočný rám Otočný rám, malý pre VX, VX SE, AX so šírkou skrine 600 mm a 800 mm For mounting 482.6 mm (19") equipment. K produktom Otočný rám Otočný rám, malý pre TS, VX SE so šírkou skrine 600 mm a 800 mm Installation for TS, 600 mm and 800 mm wide enclosures, 3 - 18 U, for mounting 482.6 mm (19") equipment. K produktom Otočný rám Otočný rám, veľký pre skrine VX so šírkou 600, 800 a 1200 mm For mounting 482.6 mm (19") equipment. K produktom Otočný rám Otočný rám, veľký, bez krytu pre TS, VX SE so šírkou skrine 600 mm a 1200 mm For 600 mm and 1200 mm wide enclosures, 22 - 45 U, without trim panel, for mounting 482.6 mm (19˝) equipment. K produktom Otočný rám Kompaktné otočné rámy pre AE For mounting slide-in electronic equipment, 482.6 mm (19"), across the entire height, 6 - 14 U. K produktom