Adaptérové profily, 482,6 mm (19") pre zadnú stranu skrine TS pre elektroniku

Obj. č.: TS 8613300

For installing subracks at the front and back and for attaching slide rails.

Obj. č.:
TS 8613300
Materiál
Hliníkový pretlačovaný profil
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Výškové moduly
42 U
Montážne rozmery
Installation depth for components: 482,6 mm
Montážna šírka pre komponenty: 19"
Poznámka
Prevedenie podobné adaptérovým profilom, 482,6 mm (19“), avšak vo výške asymetrickej, vhodné pre skriňu TS pre elektroniku.
Vhodné pre
Typ skrine: TS
Výška: = 2.000 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
3,846 kg
Brutto hmotnosť
4,045 kg
Číslo colnej sadzby
76042990
EAN
4028177237247
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Adaptérové profily TS, 482,6 mm (19"), pre zadnú stranu skrine pre elektroniku TS, pre V: 2000 mm