Profilové lišty, palcové prevedenie pre FlatBox

Obj. č.: DK 7507712

L-shaped bracket as 2nd attachment level

Obj. č.:
DK 7507712
Materiál
Oceľový plech, s nástrekom
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu na rýchlu montáž bez náradia
Výškové moduly
12 U
Poznámka
Táto druhá upevňovacia rovina sa vždy objednáva vo výške základnej skrine
Čiastková zástavba nie je možná
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
1 kg
Brutto hmotnosť
1,18 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177551510
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Profilové lišty DK, palcové, uholník v tvare L ako druhá montážna rovina, 12 U, pre FlatBox, oceľový plech, RAL 7035
Na stiahnutie
Info sheet