- Obj. č.:
- VX 5302110
- Prevedenie
- pre 19" profilovú lištu VX IT štandard
- Výhody
- Vyrovnanie potenciálu profilových líšt prebieha priamo cez upevnenie
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Šírka: = 600 mm
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,6 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,62 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73182900
- EAN
- 4028177955486
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Montážny uholník pre VX IT 19" profilové lišty, pre uchytenie palcových profilových lišt, štandard, do VX IT dátových/serverových skríň. Pri rozvádzačoch so šírkou 600 mm sa uchytenie vykonáva priamo na rámovú konštrukciu