Montážne uholníky pre VX IT 19" profilové lišty

Obj. č.: VX 5302160

Mounting bracket for mounting 482.6 mm (19") mounting angles in VX IT network/server racks.

Obj. č.:
VX 5302160
Prevedenie
pre 19" profilovú lištu VX IT dynamic
Výhody
Vyrovnanie potenciálu profilových líšt prebieha priamo cez upevnenie
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Šírka: = 600 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,68 kg
Brutto hmotnosť
0,793 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73182900
EAN
4028177955578
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Montážny uholník pre VX IT 19" profilové lišty Dynamic, na pripevnenie palcových profilových líšt do VX IT dátových/serverových skríň. Pri rozvádzačoch so šírkou 600 mm sa uchytenie vykonáva priamo na rámovú konštrukciu
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Info sheet