- Obj. č.:
- VX 5302161
- Prevedenie
- pre 19" profilovú lištu VX IT dynamic
- Výhody
- Obzvlášť vysoký príkon až 15000 N
- Zvýšená stabilita vďaka vylepšenému rozdeleniu záťaže
- Montáž môže byť symetrická alebo asymetrická
- Viac miesta pre vedenie káblov alebo integráciu Liquid Cooling Unit (LCU) pri jednostrannej, asymetrickej (bočne presadenej) inštalácii
- Optimálne pre integráciu 19-palcových profilových líšt pre alternatívne vybavenie 21", 23" alebo 24" komponenty
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Hĺbkové vzpery
Vrátane upevňovacieho materiálu
4 hĺbkové konzoly (2 hore, 2 dole)
- Montážny pokyn
- Na upevnenie profilových líšt v skriniach s hĺbkou >1000 mm a šírkou > 600 mm sú navyše potrebné nosné lišty pre VX IT
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX IT, dynamic
Šírka: > 600 mm
Hĺbka: = 1.000 mm
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 10 kg
- Brutto hmotnosť
- 10,36 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 39,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177955585
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Hĺbková vzpera pre profilové lišty 482,6 mm (19"), na uchytenie palcových profilových lišt. Pre šírku skrine > 600 mm, pre hĺbku skrine = 1 000 mm, oceľový plech, lakovaný, RAL 9005