Hĺbkové vzpery pre profilové lišty 482,6 mm (19")

Obj. č.: VX 5302164

L-shaped mounting angles, also for accommodating server system installation kits.

Obj. č.:
VX 5302164
Prevedenie
pre 19" profilovú lištu VX IT dynamic
Výhody
Obzvlášť vysoký príkon až 15000 N
Zvýšená stabilita vďaka vylepšenému rozdeleniu záťaže
Montáž môže byť symetrická alebo asymetrická
Viac miesta pre vedenie káblov alebo integráciu Liquid Cooling Unit (LCU) pri jednostrannej, asymetrickej (bočne presadenej) inštalácii
Optimálne pre integráciu 19-palcových profilových líšt pre alternatívne vybavenie 21", 23" alebo 24" komponenty
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Hĺbkové vzpery
Vrátane upevňovacieho materiálu
4 hĺbkové konzoly (2 hore, 2 dole)
Montážny pokyn
Na upevnenie profilových líšt v skriniach s hĺbkou >1000 mm a šírkou > 600 mm sú navyše potrebné nosné lišty pre VX IT
Vhodné pre
Typ skrine: VX IT, dynamic
Šírka: > 600 mm
Hĺbka: = 1.200 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
12 kg
Brutto hmotnosť
12,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
47,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177955592
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Hĺbková vzpera pre profilové lišty 482,6 mm (19"), na uchytenie palcových profilových lišt. Pre šírku skrine: >600 mm, pre hĺbku skrine: = 1 200 mm, oceľový plech, lakovaný, RAL 9005
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Info sheet