- Obj. č.:
- DK 7402000
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Zaťažiteľnosť
- 500 N, statické
- Montážne rozmery
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážna šírka pre komponenty: 19"
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,864 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,072 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177187177
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Popis výrobku
-
DK klzná lišta, pre dve montážne roviny 482,6 mm (19"), pre dátový rack, oceľový plech, pozinkovaný