- Obj. č.:
- DK 7963310
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Distance between mounting levels
- 395 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Kontaktná plocha
- Šírka: 85 mm
Hĺbka: 324 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: TE 8000
EL
- Montážne rozmery
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážna šírka pre komponenty: 19"
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,56 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,76 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177443938
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
DK klzná lišta, pre dve montážne roviny 482,6 mm (19") vpredu + vzadu, 800 N, statická, nosná plocha ŠxH: 85x324 mm, vziadlenosť medzi 19" rovinami: 395 mm