Montážny uholník pre 19" profilové lišty

Obj. č.: DK 7696000

Required for the attachment of mounting angles 482.6 mm (19").

Obj. č.:
DK 7696000
Prevedenie
Montáž (uprostred) palcová
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Vhodné pre
Šírka: = 600 mm
= 1.200 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
1,436 kg
Brutto hmotnosť
1,636 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73182900
EAN
4028177133501
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Popis výrobku
Montážny uholník DK, pre 19" profilové lišty, pre Š: 600/1200 mm